Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Topné rohože, ECheat 150S, 150 W/m², 3.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L0556

Typ kabelu: Jednožilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 7

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]7.00 m
Délka studenéhokonce [m]3.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]145 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionECheat 150S 3,5m² 230V 525W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]120 °C
Oblast pokrytí [m²]3.50 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]101.0000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisECheat 150S 525W, 230V 0,5x7m
Popis produktuECheat 150S
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]110 °C
Průměr kabelu [mm]2.5 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíFlexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]145 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluMěděné opletení
Studený konecAno
Studený konec, množství2
Studený konec, počet vodičů1
Tepelný výkon [W]525 W
Tloušťka [mm]3.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluJednožilový vodič
Typ studeného konceDSWB
Typ výrobkuECheat 150S
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]150 W/m²
Výška balení [mm]605 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.55 Kilogram
Čistá hmotnost1.349 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466118818