Topné rohože, ECheat 150S, 150 W/m², 2.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
088L0553
Typ kabelu: Jednožilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 4
088L0553
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 4.00 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 3.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka balení [mm] | 145 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | EFSM-150 300W, 230V 0,5x 4M Danube |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 2.00 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 176.0000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Popis | ECheat 150S 300W, 230V 0,5x4m |
| Popis produktu | ECheat 150S |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 110 °C |
| Průměr kabelu [mm] | 2.5 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Sada příslušenství | Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 145 mm |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Stínění kabelu | Měděné opletení |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 2 |
| Studený konec, počet vodičů | 1 |
| Tepelný výkon [W] | 300 W |
| Tloušťka [mm] | 3.00 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Jednožilový vodič |
| Typ studeného konce | DSWB |
| Typ výrobku | ECheat 150S |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon rohože [W/m²] | 150 W/m² |
| Výška balení [mm] | 605 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.668 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.05 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466118788 |