Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Topné rohože, ECflex 50T, 50 W/m², 23.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L6395

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 30.6

Doporučená náhrada: 140F1430

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]30.60 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Material DescriptionECflex 50T 23,0m² 230V 1190W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]23.00 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]45.9000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>500 N
PopisECflex 50T 23,0m² 230V 1190W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]1190 W
Tloušťka [mm]6.90 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECflex 50T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]50 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.22 Kilogram
Čistá hmotnost11.066 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem72.075 Liter
EAN/UPC5703466247198