Topné rohože, ECflex 100T, 21.80 m², Napájecí napětí [V] AC: 230, 2170 W
088L6367
ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Doporučená náhrada: 140F1465
088L6367
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka rohože [m] | 29.10 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 4.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | XLPE |
| Material Description | ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 21.80 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 24.4000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | >500 N |
| Popis | ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kabelu [mm] | 6.9 mm |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka rohože [m] | 0.8 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 2170 W |
| Tloušťka [mm] | 6.90 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | ECflex 100T |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 2.5 mm² |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon rohože [W/m²] | 100 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11.06 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 11.06 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 63.075 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245279 |