Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Topné rohože, ECflex 100T, 11.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230, 1120 W

088L6362

ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W

Doporučená náhrada: 140F1459

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]14.70 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Material DescriptionECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]11.00 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]47.1000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>500 N
PopisECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]1120 W
Tloušťka [mm]6.90 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECflex 100T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6 Kilogram
Čistá hmotnost5.95 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem36.3 Liter
EAN/UPC5703466245224