Danfoss logo
DTIK_mat_L

Topné rohože, ECasphalt 300T, 300 W/m², 7.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 400

088L6561

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 15.8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceAsphalt ice and snow melting
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]15.80 m
Délka studenéhokonce [m]10.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]500 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionECasphalt 300T 7,9 m² 0,5x15,8m 400V
Napájecí napětí [V] AC400 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]85 °C
Oblast pokrytí [m²]7.90 m²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]70.0000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>300 N
PopisECasphalt 300T 7,9m² 400V 2315W
Popis produktuECasphalt 300T
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]7.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]200 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]2315 W
Teplota během krátké periody [°C] [max.]240 °C
Tloušťka [mm]7.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTWK
Typ výrobkuECasphalt 300T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]2.5 mm²
Vnější plášťXPLO
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/m²]300 W/m²
Výška balení [mm]200 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.36 Kilogram
Čistá hmotnost8.276 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem20 Liter
EAN/UPC5703466246887