BOCK, Motor component, Kit
097B82126
Compressors spare parts, Set-motor 30kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82126
097B82126
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82126 |
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Napájení | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
| Název produktu | Motor component |
| Popis | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Kit |
| type of component | motor |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| voltage of component | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 66.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 66.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543580 |