BOCK, Connector, Soldered bush
097B82063
Compressors spare parts, Set-soldered bush ø35, Legacy BOCK ID: 82063
097B82063
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| component used for | HG44 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 82063 |
| Material Description | Set-soldered bush ø35 |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Set-soldered bush ø35 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| SCIP dossier no. | b3327a16-67a3-4c5b-ad52-b2d3f766d7be |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | SET-SOLDERED BUSH ø35 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Soldered bush |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 3/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 35 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 490 Gram |
| Čistá hmotnost | 490 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894569 |