BOCK, Connector, Valve
097B82059
Compressors spare parts, Set-shut-off valve 1/2", Legacy BOCK ID: 82059
097B82059
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | HG12 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 82059 |
| Material Description | Set-shut-off valve 1/2" |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Set-shut-off valve 1/2" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ připojení | Soldering/welding |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Typ výrobku | Valve |
| type of component | shut off valve |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Valve connection size inch | 1/2 in |
| Valve connection size mm | 12 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 12 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543993 |