BOCK, Motor component, Kit
097B81882
Compressors spare parts, Set-motor 37kW S/SS[PW50:50]HC, Legacy BOCK ID: 81882
097B81882
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81882 |
| Material Description | Set-motor 37kW S/SS[PW50:50]HC |
| Napájení | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Název produktu | Motor component |
| Popis | Set-motor 37kW S/SS[PW50:50]HC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Kit |
| type of component | motor |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 37kW |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 83.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 83.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162545348 |