BOCK, Motor component, Stator
097B80569
Compressors spare parts, Set-stator 26kW D/S -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80569
097B80569
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA6HG6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80569 |
| Material Description | Set-stator 26kW D/S -fr.DK019 |
| Napájení | 230/400V 60Hz |
| Název produktu | Motor component |
| Popis | Set-stator 26kW D/S -fr.DK019 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Stator |
| type of component | motor |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| voltage of component | 230/400V 60Hz |
| wattage of component | 26kW |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 36.8 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 36.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554555 |