BOCK, Connector, Valve
097B80379
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø22/sold*EX, Legacy BOCK ID: 80379
097B80379
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| component used for | EX-HG34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 80379 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22/sold*EX |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Set-shut-off valve ø22/sold*EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| SCIP dossier no. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dossier product name | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Valve |
| type of component | shut off valve |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 7/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 550 Gram |
| Čistá hmotnost | 550 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162555705 |