BOCK, Connector, Valve
097B70043
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 70043
097B70043
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| component used for | EX-HG44EX-HG66HG44HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 70043 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Shut-off valve NS38 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Valve |
| type of component | shut off valve |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 5/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 42 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895047 |