BOCK, Motor component, Stator
097B70007
Compressors spare parts, Stator 2,2kW D/S, Legacy BOCK ID: 70007
097B70007
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG12HG12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 70007 |
| Material Description | Stator 2,2kW D/S |
| Napájení | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Název produktu | Motor component |
| Popis | Stator 2,2kW D/S |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Stator |
| type of component | motor |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| wattage of component | 2,2kW |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.03 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895511 |