BOCK, Motor component, Stator
097B07918
Compressors spare parts, Stator 15kW S/SS, Legacy BOCK ID: 07918
097B07918
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 07918 |
| Material Description | Stator 15kW S/SS |
| Napájení | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Název produktu | Motor component |
| Popis | Stator 15kW S/SS |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Stator |
| type of component | motor |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 15kW |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 26.22 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 26.22 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895504 |