BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Adaptor |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 7/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 120 Gram |
| Čistá hmotnost | 120 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |