BOCK, Connector, Soldered bush
097B05302
Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 05302
097B05302
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| addit. information on material | cold rolled |
| component used for | FK40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 05302 |
| Material Description | Soldered bush ø28 |
| material no. of component | 1.0715 C |
| material of component | 11SMn30 C |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Soldered bush ø28 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Soldered bush |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 28 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 128 Gram |
| Čistá hmotnost | 128 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895269 |