BOCK, Connector, Soldered bush
097B05216
Compressors spare parts, Soldered bush ø2 5/8" + ø64, Legacy BOCK ID: 05216
097B05216
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 05216 |
| Material Description | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Soldered bush |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 5/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 64 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 520 Gram |
| Čistá hmotnost | 520 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592168 |