BOCK, Connector, Soldered bush
097B04367
Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 04367
097B04367
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| addit. information on material | cold drawn |
| component used for | AM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 04367 |
| Material Description | Soldered bush ø28 |
| material no. of component | 1.0718 K1.0737 |
| material of component | 11SMnPb30 K11SMnPb37 |
| Název produktu | Connector |
| Popis | Soldered bush ø28 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ připojení | Soldering |
| Typ výrobku | Soldered bush |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 28 mm |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 129 Gram |
| Čistá hmotnost | 129 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162593158 |