Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 1.81 L/h, 60 °, Hollow

030L6660

SL-AD 1,81 L/h 60°H

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LEYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [l/h]1.81 L/h
Kapacita [USgal/h]0.55 gal/h
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 10-24
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisSL-AD 1,81 L/h 60°H
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Referenční bod14 bar tap water
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuSL
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
Závit10/24 UNC
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20.1 Gram
Čistá hmotnost18.1 Gram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162701058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm