Water nozzles, SL, 1.27 L/h, 60 °, Hollow
030L6654
SL-AD 1,27 L/h 60°H
030L6654
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | Yes |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [l/h] | 1.27 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | SL-AD 1,27 L/h 60°H |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Water nozzles |
| Referenční bod | 14 bar tap water |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | SL |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Hollow |
| Závit | 10/24 UNC |
| značení tvaru stříkání | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20.1 Gram |
| Čistá hmotnost | 18.1 Gram |
| Objem | 0.023 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |