Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow
030L5649
HX-SS 2.34 L/h 80°HR
030L5649
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [l/h] | 2.34 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Material Description | HX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | HX-SS 2.34 L/h 80°HR |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Water nozzles |
| Referenční bod | 10 bar tap water |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | HX nozzles |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | None |
| Typ materiálu | SnNi coated brass |
| Typ výrobku | HX |
| Úhel nástřiku [°] | 80 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Hollow |
| Závit | 9/16-24 UNEF |
| značení tvaru stříkání | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23.27 Gram |
| Čistá hmotnost | 23.27 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |