Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow

030L5645

HX-SS 1.46 L/h 80°HR

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [l/h]1.46 L/h
Material DescriptionHX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisHX-SS 1.46 L/h 80°HR
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Referenční bod10 bar tap water
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameHX nozzles
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
TvarConical
Typ filtruNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
Závit9/16-24 UNEF
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.27 Gram
Čistá hmotnost23.27 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255031055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm