Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 11.4 L/h, 30 °, Solid

030L5402

HX 11.4 L/h 30°S

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [l/h]11.40 L/h
Kapacita [USgal/h]3.00 gal/h
Material DescriptionHX-SS 3.00 gph 30°S(NO TEST) 1/4"Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisHX 11.4 L/h 30°S
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameHX nozzles
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ filtruNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Úhel nástřiku [°]30 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
Závit9/16-24 UNEF
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23 Gram
Čistá hmotnost23 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255126331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm