Water nozzles, 41.6 L/h, 45 °, Solid
030L5401
HX 41.6 L/h 45°S
030L5401
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [l/h] | 41.60 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 11.00 gal/h |
| Material Description | HX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | HX 41.6 L/h 45°S |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Water nozzles |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | HX nozzles |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ filtru | None |
| Typ materiálu | SnNi coated brass |
| Typ výrobku | HX |
| Úhel nástřiku [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| Závit | 9/16-24 UNEF |
| značení tvaru stříkání | S |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23 Gram |
| Čistá hmotnost | 23 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255123439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |