Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 12.27 L/h, 80 °, Hollow

030L5400

HX 12.27 L/h 80°H

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [l/h]12.27 L/h
Kapacita [USgal/h]3.00 gal/h
Material DescriptionHX 3.00 gph 80°H 1/4" Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisHX 12.27 L/h 80°H
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameHX nozzles
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ filtruNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
Závit9/16-24 UNEF
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.023 Kilogram
Čistá hmotnost0.022 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424688509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm