Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.78 L/h, 60 °, Solid

030L5291

HX 2.78 L/h 60°S

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [l/h]2.78 L/h
Material DescriptionHX 0.75 gph 60°S Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisHX 2.78 L/h 60°S
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Referenční bod10 bar tap water
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameHX nozzles
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
TvarConical
Typ filtruNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
Závit9/16-24 UNEF
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost33 Gram
Čistá hmotnost31.2 Gram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162596210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm