Water nozzles, 3.21 L/h, 80 °, Hollow
030L5074
HX-AD 3.21 L/h 80°H
030L5074
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | Yes |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [l/h] | 3.21 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| Material Description | HX-AD 3.21 L/h 80°H Blister ** |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | HX-AD 3.21 L/h 80°H |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Water nozzles |
| Referenční bod | 10 bar tap water |
| SCIP dossier no. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | HX-AD nozzles |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | None |
| Typ materiálu | SnNi coated brass |
| Typ výrobku | HX-AD |
| Úhel nástřiku [°] | 80 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Hollow |
| Závit | 9/16-24 UNEF |
| značení tvaru stříkání | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.033 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.031 Kilogram |
| Objem | 0.023 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |