Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 2.41 L/h, 80 °, Hollow

030L5072

HX-AD 2.41 L/h 80°H

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LEYes
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [l/h]2.41 L/h
Kapacita [USgal/h]0.85 gal/h
Material DescriptionHX-AD 2.41 L/h 80°H Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisHX-AD 2.41 L/h 80°H
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Referenční bod10 bar tap water
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
TvarConical
Typ filtruNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX-AD
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
Závit9/16-24 UNEF
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.033 Kilogram
Čistá hmotnost0.031 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424632625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm