Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L5370

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Bod definice [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeKerosene/Light oil
Formát baleníMulti pack
Funkce zavíráníShut-off
Hadicová přípojka1 pipe
Kapacita [l/h]50.00 L/h
Material DescriptionRSA 028 M 2250
Množství na formát balení6 pc
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3600 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3600 rpm
Označení CENo
Plocha filtru [cm²]75.0 cm²
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
Podtlak sacího řádku [bar] [Max]0.4 bar
PopisRSA 28
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
RotationL
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.20 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]99 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]50 L/h
Rozsah tlaku speciální pružiny [bar] [Max]5 bar
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah tlaku speciální pružiny [bar] [Min]1 bar
SchváleníCE
SCIP dossier no.fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SCIP dossier product nameRSA 28 M 2250
SérieRS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm]10.000 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapacity50-99
Směs biopaliv100
Spotřeba energie [W]63.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]120 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]120 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Tlak [bar] [max.]15.00 bar
Tlak [bar] [min.]5.50 bar
Tlak petroleje [bar] [Max]12 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]4 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]7.0 bar
Třída filtru [µm]150
Tryska/tlakový výstupL
Typ filtruRing
Typ výrobkuRSA
Uložení bateriíNo
Viskozita [cSt] [Max]18.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.127 Kilogram
Čistá hmotnost2.126 Kilogram
Objem3.308 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425007545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm