Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3412

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Bod definice [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeKerosene/Light oil
Formát baleníMulti pack
Funkce zavíráníShut-off
Hadicová přípojka2 pipes
Kapacita [l/h]255.00 L/h
Material DescriptionRSA 125 M 2278
Množství na formát balení6 pc
Otáčky [rpm] [min.]1400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3600 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3600 rpm
Označení CENo
Plocha filtru [cm²]170.0 cm²
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
Podtlak sacího řádku [bar] [Max]0.4 bar
PopisRSA 125
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
RotationL
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.35 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]299 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]150 L/h
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah tlaku speciální pružiny [bar] [Max]5 bar
Rozsah tlaku speciální pružiny [bar] [Min]1 bar
SchváleníCE
SCIP dossier no.a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 125 M 2278-2279
SérieRS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft Diameter [in]7/16
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapacity150-299
Směs biopaliv100
Spotřeba energie [W]211.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]120 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]120 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Tlak [bar] [max.]21.00 bar
Tlak [bar] [min.]5.50 bar
Tlak petroleje [bar] [Max]12 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]4 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]10.0 bar
Třída filtru [µm]150
Tryska/tlakový výstupL
Typ filtruRing
Typ výrobkuRSA
Uložení bateriíNo
Viskozita [cSt] [Max]18.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.598 Kilogram
Čistá hmotnost2.573 Kilogram
Objem3.494 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425004902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm