Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-3365
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
070-3365
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 nebo 2 stupně | 1 |
| Bod definice [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druh oleje | Kerosene/Light oil |
| Formát balení | Multi pack |
| Funkce zavírání | Shut-off |
| Hadicová přípojka | 1 pipe |
| Kapacita [l/h] | 120.00 L/h |
| Material Description | Oil pump RSA 060 |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Otáčky [rpm] [min.] | 1400 rpm |
| Otáčky olejového čerpadla [ot./min] | 3600 op/min |
| Otáčky[rpm] [max.] | 3600 rpm |
| Označení CE | No |
| Plocha filtru [cm²] | 75.0 cm² |
| Ploché plochy/klín na hřídel | 1 flat |
| Počet kroků | 1 |
| Podtlak sacího řádku [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Popis | Oil pump RSA 060 |
| Poznámky | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Pumps |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Rotation | R |
| Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.] | 0.24 N-m |
| Rozsah kapacity [l/h] [Max] | 149 L/h |
| Rozsah kapacity [l/h] [Min] | 100 L/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah tlaku speciální pružiny [bar] [Max] | 5 bar |
| Rozsah tlaku speciální pružiny [bar] [Min] | 1 bar |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| SCIP dossier product name | Oil pumps - RSA 60 |
| Série | RS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shaft Diameter [in] | 7/16 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapacity | 100-149 |
| Směs biopaliv | 100 |
| Spotřeba energie [W] | 89.0 W |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
| Tlak [bar] [max.] | 21.00 bar |
| Tlak [bar] [min.] | 5.50 bar |
| Tlak petroleje [bar] [Max] | 12 bar |
| Tlak v řádku [bar] [Max] | 4 bar |
| Tovární nastavení tlaku [bar] | 7.0 bar |
| Třída filtru [µm] | 150 |
| Tryska/tlakový výstup | L |
| Typ filtru | Ring |
| Typ výrobku | RSA |
| Uložení baterií | No |
| Viskozita [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viskozita [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2426 Gram |
| Čistá hmotnost | 2239 Gram |
| Objem | 3.472 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |