Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30

071N7112

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Bod definice [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Certifikace ULNo
Coil voltage [V]220 - 230
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeBio/Kerosene/Light
Formát baleníMulti pack
Funkce zavíráníCut-off
Hadicová přípojka2 pipes
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Material DescriptionFuel pump BFP 21L3, 2 pipes FR
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3450 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3450 rpm
Označení CEYes
Plocha filtru [cm²]11.0 cm²
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
PopisOil pump BFP 21L3, 2 pipes FR
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Proud cívkyAC
Průtoková teplota [°C] [max.]70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
RotationL
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.10 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
SchváleníCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP dossier product nameOil pump BFP 21
SérieBFP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapacity0-24
Směs biopaliv30
Spotřeba cívky [W]9 W
Spotřeba energie [W]42.0 W
Stupeň krytíIP40
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]20.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak petroleje [bar] [Max]12 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]2 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]10.0 bar
Třída filtru [µm]200
Tryska/tlakový výstupL + R
Typ filtruCartridge
Typ servopohonuNC
Typ výrobkuBFP 21
Uložení bateriíNo
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.141 Kilogram
Čistá hmotnost1.032 Kilogram
Objem2.002 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162717004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm