Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N7253

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, AC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Bod definice [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Certifikace ULNo
Coil voltage [V]None
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeKerosene/Light oil
Formát baleníMulti pack
Funkce zavíráníNone
Hadicová přípojka1 pipe
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
Množství na formát balení10 pc
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3450 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3450 rpm
Označení CENo
Plocha filtru [cm²]13.0 cm²
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
Podtlak sacího řádku [bar] [Max]0.4 bar
PopisOil pump BFP 10 R3R
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Proud cívkyAC
Průtoková teplota [°C] [max.]70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
RotationR
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.10 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
SchváleníCE
SCIP dossier no.ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SCIP dossier product nameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
SérieBFP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapacity0-24
Směs biopaliv10
Spotřeba energie [W]42.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]15.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak petroleje [bar] [Max]12 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]2 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]10.0 bar
Třída filtru [µm]200
Tryska/tlakový výstupR
Typ filtruRing
Typ výrobkuBFP 10
Uložení bateriíNo
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.102 Kilogram
Čistá hmotnost1.081 Kilogram
Objem2.002 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm