Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N0288

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: BFP 10/11

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Bod definice [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeKerosene/Light oil
Formát baleníIndustrial pack
Funkce zavíráníNone
Hadicová přípojka1 pipe
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Množství na formát balení10 pc
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3450 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3450 rpm
Označení CEYes
Plocha filtru [cm²]13.0 cm²
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
Podtlak sacího řádku [bar] [Max]0.4 bar
PopisBFP 10 R3R
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Průtoková teplota [°C] [max.]70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
RotationR
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.10 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
SCIP dossier product nameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
SérieBFP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapacity0-24
Směs biopaliv10
Spotřeba energie [W]42.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]15.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak petroleje [bar] [Max]12 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]2 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]12.0 bar
Třída filtru [µm]200
Tryska/tlakový výstupR
Typ filtruRing
Typ výrobkuBFP 10
Uložení bateriíNo
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.038 Kilogram
Čistá hmotnost1.037 Kilogram
Objem1.203 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm