Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2554

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Certifikace ULNo
Coil voltage [V]24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeKerosene/Light oil
Formát baleníIndustrial pack
Funkce zavíráníCut-off
Hadicová přípojka2 pipes
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.00 gal/h
Label productNo
Material DescriptionFuel pump BFM L3R, 24V AC
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V]24.0 V
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3450 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3450 rpm
Označení CENo
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
Podtlak sacího řádku [bar] [Max]2.0 bar
PopisFuel pump BFM L3R, 24V AC
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Proud cívkyAC
Průtoková teplota [°C] [max.]70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
RotationL
Vlastnosti
Hodnota
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.12 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
SchváleníIntertek Semko
SCIP dossier no.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier product nameBFM
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapacity0-24
Směs biopaliv10
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]0 °C
Tlak [bar] [max.]15.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]2 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]14.0 bar
Tryska/tlakový výstupR
Typ filtruNone
Typ výrobkuBFM
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost419 Gram
Čistá hmotnost368 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.423 Liter
EAN/UPC5715162855966