Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1277

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, None

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně1
Bod definice [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Certifikace ULNo
Coil voltage [V]None
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejeKerosene/Light oil
Formát baleníPallet pack
Funkce zavíráníCut-off
Hadicová přípojka1 pipe
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3R, w/o coil
Množství na formát balení200 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Max]253.0 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Min]207.0 V
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot./min]3450 op/min
Otáčky[rpm] [max.]3450 rpm
Označení CEYes
Plocha filtru [cm²]0.7 cm²
Ploché plochy/klín na hřídel1 flat
Počet kroků1
Podtlak sacího řádku [bar] [Max]0.4 bar
PopisOil pump BFA 01 L3R, 220 - 240 AC
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Proud cívkyNone
Průtoková teplota [°C] [max.]70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
RotationL
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]0.10 N-m
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
SchváleníCEUKCAIntertek Semko
SCIP dossier no.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dossier product nameOil pump BFA
SérieBFA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapacity0-24
Směs biopaliv10
Spotřeba cívky [W]9 W
Spotřeba energie [W]42.0 W
Stupeň krytíIP40
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]15.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak petroleje [bar] [Max]12 bar
Tlak v řádku [bar] [Max]2 bar
Tovární nastavení tlaku [bar]10.0 bar
Třída filtru [µm]150
Tryska/tlakový výstupR
Typ výrobkuBFA 01
Uložení bateriíNo
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)-I6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.055 Kilogram
Čistá hmotnost1.054 Kilogram
Objem1.584 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425234538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm