Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Kapacita [kg/h]6.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Množství na formát balení40 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Označení CEYes
PopisFPHE 5 - SERVICE
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPreheaters
Průměr hrdla [mm]18.5 mm
Prvek PTC1 x 70
SchváleníCEIntertek Semko
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Teplota zapnutí [°C]60 °C
Termostat60/32
Typ výrobkuFPHE 5
Uložení bateriíNo
Uzavírací ventilNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(c)-I
Vypínací teplota [°C]32 °C
ZapojeníG 1/8

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.11 Kilogram
Čistá hmotnost0.109 Kilogram
Objem0.115 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm