Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 120, Thermostat: 60/32
030N5013
FPHE 5
030N5013
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Označení CE | Yes |
| Popis | FPHE 5 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Preheaters |
| Průměr hrdla [mm] | 18.5 mm |
| Prvek PTC | 1 x 120 |
| Schválení | CEIntertek Semko |
| SCIP dossier no. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Oil preheater FPHE 10 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Supply voltage [V] [Max] | 255.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 180.0 V |
| Teplota zapnutí [°C] | 60 °C |
| Termostat | 60/32 |
| Typ výrobku | FPHE 5 |
| Uložení baterií | No |
| Uzavírací ventil | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(c)-I |
| Vypínací teplota [°C] | 32 °C |
| Zapojení | M16 x 1 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.108 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.107 Kilogram |
| Objem | 0.137 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |