Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 12.00 kg/h |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Označení CE | Yes |
| Popis | FPHE 10 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Preheaters |
| Průměr hrdla [mm] | 18.5 mm |
| Prvek PTC | 2 x 120 |
| Schválení | CEIntertek Semko |
| SCIP dossier no. | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Oil preheater FPHE 10 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Supply voltage [V] [Max] | 255.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 180.0 V |
| Teplota zapnutí [°C] | 60 °C |
| Termostat | 60/32 |
| Typ výrobku | FPHE 10 |
| Uložení baterií | No |
| Uzavírací ventil | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(c)-I |
| Vypínací teplota [°C] | 32 °C |
| Zapojení | G 1/8 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.233 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.141 Kilogram |
| Objem | 0.19 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |