Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
057H7051
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| Citlivost | Normal (black) |
| Délka kabelu [mm] | 300 mm |
| Délka skříně [mm] | 90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi pack |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | Yes |
| Plášť | Standard |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Photo Units |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | UV |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.038 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.034 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |