Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 300, Housing: Standard
057H7316
PHOTO UNIT TYPE LDS
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
057H7316
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Out of scope |
| Citlivost | Extra high (light blue) |
| Délka kabelu [mm] | 300 mm |
| Délka skříně [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Material Description | Photo unit type LDS |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Označení CE | Yes |
| Plášť | Standard |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Photo Units |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | LDS |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.03 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.056 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244865 |