Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7309

PHOTO UNIT TYPE LDS
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULOut of scope
CitlivostExtra high (light blue)
Délka kabelu [mm]600 mm
Délka skříně [mm]66 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Množství na formát balení100 pc
Označení CEYes
PlášťLong
Vlastnosti
Hodnota
PopisPHOTO UNIT TYPE LDS
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPhoto Units
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuLDS
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547