Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hollow

030H8140

3.00GAL 80H OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]11.62 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]3.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis3.00GAL 80H OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]140
TvarConical
Typ filtruMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD H
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm