Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Hollow

030H8103

0.35GAL 80H OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.35 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.35 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° H OD
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.35GAL 80H OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]30
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD H
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425042911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm