Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Hollow

030H6922

1.10GAL 60H CEN

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]4.24 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.10 gal/h
Material DescriptionNozzle 1.10 gphph 60° H CEN
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis1.10GAL 60H CEN
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]75
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD H
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425016714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm