Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hollow

030H6866

0.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]2.94 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.75 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° H CEN Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
Popis0.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ výrobkuOD H
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.031 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425048906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm