Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 80 °, Solid

030F8926

1.35GAL 80S CEN

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]5.17 kg/h
Kapacita [kW]0.0 kW
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.35 gal/h
Material DescriptionNozzle 1.35 gph 80° S CEN **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis1.35GAL 80S CEN
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]75
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.033 Kilogram
Čistá hmotnost0.032 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425017261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm