Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Solid
030F8920
1.00GAL 80S CEN
030F8920
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | Yes |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Kapacita [kW] | 0.0 kW |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 80° S CEN |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 1.00GAL 80S CEN |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 75 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | OD S |
| Úhel nástřiku [°] | 80 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | S |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.033 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.032 Kilogram |
| Objem | 0.024 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |