Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]7.42 kg/h
Kapacita [kW]0.0 kW
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]2.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
Popis2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]140
TvarConical
Typ filtruMonel strainer
Typ výrobkuOD S
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.032 Kilogram
Čistá hmotnost0.031 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm